Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ A-10

Drucksensor

Für allgemeine industrielle Anwendungen


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattPE 81.60
Messstoffberührte Bauteile316L
Gehäuse316L

Standardeigenschaften

Nichtlinearität0,5% BFSL
Einheitbar
ProzessanschlussG 1/4 A DIN EN ISO 1179-2 (ehemals DIN 3852-E)
DichtungNBR
zulässige Messstofftemperatur0...+80 °C
ZulassungencULus

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Elektrischer AnschlussWinkelstecker DIN EN 175301-803 ARundsteckverbinder M12x1, 4-pol.
Ausgangssignal4 ... 20 mA, 2-Leiter0 ... 10 V, 3-Leiter4 ... 20 mA, 2-Leiter0 ... 10 V, 3-Leiter
Hilfsenergie8...30 V DC14...30 V DC8...30 V DC14...30 V DC
Messbereich
PreisCHF 240.81CHF 240.81CHF 240.81CHF 240.81
0...0,05 bar14182731141827374579664314252511
0...0,1 bar14182732141827383512831414252519
0...0,16 bar14182733141827391425250814252520
0...0,25 bar14182734141827401425250914252523
0...0,4 bar14182736141827411425251014252524
0...0,6 bar14116790141162481412678214063267
PreisCHF 134.97CHF 134.97CHF 134.97CHF 134.97
0...1 bar12719049128528221300283012797902
0...1,6 bar12719405129634461280945514126594
0...2,5 bar12719243129099131274242314011272
0...4 bar12719251127254211280944714006333
0...6 bar12719391128248371296622412797881
0...10 bar12719260127250571276283112797864
0...16 bar12719286127847201277758812797848
0...25 bar12719308128733151277890813328906
0...40 bar12719316129109031276285814002240
0...60 bar12719324127254481280933113258606
0...100 bar12719383128508381289044913099729
0...160 bar12719375128874301300285614004998
0...250 bar12719332127251111272485912889726
0...400 bar12719341127251021275119812696839
0...600 bar12719367128507811278694312812880