Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ A43

Bimetall-Thermometer

Für Heizungstechnik


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattTM 43.01
GehäusewerkstoffAluminium
GehäusewerkstoffStahlblech, verzinkt
GehäusewerkstoffKunststoff, schwarz;
SchutzrohrwerkstoffKupferlegierung
AnschlussG 1/2 B

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
GerätebauartStandard, mit Alu-GehäuseStandard, mit StahlblechgehäuseStandard, mit Kunststoffgehäuse,
Schutzrohrabnehmbar, aufgeklemmt;abnehmbar, aufgeklemmt;abnehmbar, aufgeklemmt;abnehmbar, mit Feststellschraube;
Nenngröße [NG, d1]63 mm80 mm100 mm63 mm80 mm100 mm63 mm80 mm100 mm63 mm80 mm100 mm
SichtscheibePolystyrol, PSKunststoff, SANKunststoff, SANPolystyrol, PSKunststoff, SANKunststoff, SANPolystyrol, PSKunststoff, SANKunststoff, SANPolystyrol, PSKunststoff, SANKunststoff, SAN
Anzeigebereich0 °C ... 60 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 120 °C
Einbaulänge [L1]
PreisCHF 11.22CHF 8.24CHF 12.88CHF 9.90CHF 13.97CHF 10.98CHF 11.01CHF 8.03CHF 12.52CHF 9.54CHF 13.50CHF 10.52CHF 9.22CHF 6.23CHF 10.82CHF 7.84CHF 11.84CHF 8.85CHF 10.51CHF 7.52CHF 12.11CHF 9.13CHF 13.13CHF 10.15
40 mm141386711413867314138688141386901413870714138709141387261413872814138751141387551413878014138782141388081413881114138828141388301413884914138852141397321414114214141147141411511414115414141160
PreisCHF 12.06CHF 9.07CHF 13.73CHF 10.74CHF 14.81CHF 11.83CHF 11.44CHF 8.46CHF 13.28CHF 10.30CHF 14.34CHF 11.35CHF 10.06CHF 7.08CHF 12.06CHF 9.07CHF 12.13CHF 9.15CHF 11.35CHF 8.37CHF 13.35CHF 10.36CHF 13.42CHF 10.44
60 mm141386761413867814138693141386951413871314138715141387311413873414138760141387641413878614138788141388151413881814138833141388381413885914138862141397351414114414141148141411521414115714141161
PreisCHF 15.25CHF 12.26CHF 16.94CHF 13.96CHF 17.98CHF 15.00CHF 14.64CHF 11.66CHF 16.48CHF 13.50CHF 17.55CHF 14.56CHF 13.28CHF 10.30CHF 15.25CHF 12.26CHF 15.33CHF 12.35CHF 14.57CHF 11.59CHF 16.54CHF 13.56CHF 16.63CHF 13.64
100 mm141386811413868314138699141387021413871814138721141387401413874714138769141387751413880014138803141388211413882414138842141388441413886614138870141397361414114514141149141411531414115814141162
PreisCHF 21.42CHF 18.44CHF 23.19CHF 20.21CHF 24.31CHF 21.33CHF 20.05CHF 17.07CHF 22.03CHF 19.05CHF 22.11CHF 19.12CHF 21.35CHF 18.36CHF 23.32CHF 20.34CHF 23.40CHF 20.42
160 mm141391791413918014139184141391851413918814139177141391891413919014139191141391971413919914139203141411391414114614141150141411551414115914141164