Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ 910.15

Wassersackrohr

Für Druckmessgeräte


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattAC 09.06
Ausführungnach DIN 16282: U-Form und Kreisform
AusführungHandelsüblich: U-Form und Kreisform
Ausführungkompakte Form
Max. Betriebsdruck u. TemperaturenStahl
Max. Betriebsdruck u. Temperaturen104 bar / 400°C
Max. Betriebsdruck u. Temperaturen120 bar / 300°C
Max. Betriebsdruck u. Temperaturen160bar / 120°C
Max. Betriebsdruck u. TemperaturenEdelstahl
Max. Betriebsdruck u. Temperaturen125 bar / 400°C
Max. Betriebsdruck u. Temperaturen135 bar / 300°C
Max. Betriebsdruck u. Temperaturen160bar / 120°C

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
BauformU-Form  (DIN 16282 oder ähnlich)U-Form (handelsüblich)Kreisform (DIN 16282 oder ähnlich)Kreisform (handelsüblich)Kompakte Form
Werkstoff KörperStahlEdelstahl 316Ti / 1.4571StahlStahlEdelstahl 316Ti / 1.4571StahlEdelstahl 316Ti / 1.4571
Prozess- / Geräteanschluss
PreisCHF 27.32CHF 68.45CHF 23.47CHF 27.32CHF 68.45CHF 13.57CHF 153.79
Schweißanschluss + Spannmuffe G1/290911901323270909068190912111440497
PreisCHF 35.71CHF 85.05CHF 26.85CHF 35.71CHF 85.05CHF 13.57CHF 153.79
G1/2 B + Spannmuffe G1/29091181909122090906659091203909123814114184
PreisCHF 100.18CHF 12.24CHF 47.63CHF 100.18CHF 13.57CHF 100.61
1/2NPT Zapfen + feste Muffe 1/2NPT07312771034227076334911585791
PreisCHF 12.24CHF 13.57
G1/2 B + G1/2 B90906579090606
PreisCHF 13.75CHF 25.00
G3/8 B + G3/8 B1318500
PreisCHF 13.75CHF 19.79
G1/4 B + G1/4 B90906499090592