Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typen 732.31, 732.51

Differenzdruckmanometer

Für die Prozessindustrie, vollmetallischer Messstoffraum


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattPM 07.05
MesssystemCrNi-Stahl; ≥ 250 mbar Plattenfeder aus NiCr-Legierung (Inconel)
GehäuseCrNi-Stahl
RingCrNi-Stahl
ZeigerwerkCrNi-Stahl
SichtscheibeMehrschichten-Sicherheitsglas

Standardeigenschaften

Überlastgrenze / max. BetriebsdruckStandard
Prozessanschluss2 x G 1/4 innen
Anschlusslageunten
zulässige Messstofftemperatur-20...+100 °C

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Gehäusefüllungohne
Nenngröße100 mm160 mm
Anzeigebereich
PreisCHF 1'798.85CHF 1'859.61
0...25 mbar90827949082921
0...40 mbar90828089082930
0...60 mbar90828169082948
0...100 mbar90828249082956
0...160 mbar90828329082964
0...250 mbar90828409082972
PreisCHF 1'266.35CHF 1'327.10
0...400 mbar90828599082980
0...1 bar90828759083006
0...1,6 bar90828839083014
0...2,5 bar90828919083022
0...4 bar90829059083030
0...6 bar90829139083049
0...10 bar75724189400234
0...16 bar71306437783473