Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typen 711.12, 713.12, 731.12, 733.02

Differenzdruckmanometer

Kupferlegierung oder CrNi-Stahl, Anzeigebereiche von 0,6 … 1.000 bar


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattPM 07.02
GehäuseStahl, schwarz
GenauigkeitsklasseKlasse 1,6

Standardeigenschaften

MesssystemKupferlegierung
EinheitDoppelteilung bar / mWS
Typ7x1.12

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Nenngröße100 mm160 mm
Anschlusslageuntenunten
ProzessanschlussG 1/2 BG 1/2 B
Anzeigebereich
PreisCHF 170.41CHF 252.17
0 bar...0,6 bar 2.Tlg. mWs schwarz853073440037886
0 bar...1 bar 2.Tlg. mWs schwarz90422539042202
0 bar...1,6 bar 2.Tlg. mWs schwarz90422619042326
0 bar...2,5 bar 2.Tlg. mWs schwarz90422709042334
0 bar...4 bar 2.Tlg. mWs schwarz90422969042342
0 bar...6 bar 2.Tlg. mWs schwarz90422379042350
0 bar...10 bar 2.Tlg. mWs schwarz90422459042288
0 bar...16 bar 2.Tlg. mWs schwarz98581219857583
0 bar...25 bar 2.Tlg. mWs schwarz86308448532265
0 bar...40 bar 2.Tlg. mWs schwarz400375768532435
PreisCHF 336.69CHF 464.34
0 bar...60 bar 2.Tlg. mWs schwarz4003758440418457
0 bar...100 bar 2.Tlg. mWs schwarz980335640037894
0 bar...160 bar 2.Tlg. mWs schwarz4003759240037908
0 bar...250 bar 2.Tlg. mWs schwarz4003760640037916
0 bar...400 bar 2.Tlg. mWs schwarz4003761440037924