Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typen 632.50, 633.50

Kapselfedermanometer, CrNi-Stahl

Für die Prozessindustrie, NG 63, 100 und 160


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattPM 06.03
MesssystemCrNi-Stahl
GehäuseCrNi-Stahl
RingBajonettring, CrNi-Stahl
ZeigerwerkCrNi-Stahl

Standardeigenschaften

Gehäusefüllungohne
SichtscheibeMehrschichten-Sicherheitsglas
Typ63X.50

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Nenngröße100 mm160 mm
ProzessanschlussG 1/2 B1/2 NPTG 1/2 B1/2 NPT
Anschlusslageuntenrückseitig exzentrischuntenrückseitig exzentrischuntenrückseitig exzentrischuntenrückseitig exzentrisch
Anzeigebereich
PreisCHF 412.01CHF 419.53CHF 412.01CHF 419.53CHF 453.82CHF 463.45CHF 453.82CHF 463.45
-600 mbar...0 mbar97639614407599462408040039757447181540039595863222740039846
-400 mbar...0 mbar8531331863264744426294003976540039609442560440039854
-250 mbar...0 mbar897838744151594470757985282440039617988580540039862
-160 mbar...0 mbar980982198862919879621400397739852875400396254003987140039889
-100 mbar...0 mbar8632507987897145101274443595458712640039897
-60 mbar...0 mbar85308904422333980341140039781400396334003990140039919
-40 mbar...0 mbar897794145428289879581980923640039641440195640039927
-25 mbar...0 mbar89782768633083987741940039790853244340039650440357640039935
PreisCHF 412.01CHF 419.53CHF 409.09CHF 419.53CHF 453.82CHF 463.45CHF 453.82CHF 463.45
-16 mbar...0 mbar976304540039587400398038978905462524840039943
PreisCHF 409.09CHF 416.61CHF 409.09CHF 416.61CHF 453.82CHF 463.45CHF 453.82CHF 463.45
-10 mbar...0 mbar8630070441036340039951
-6 mbar...0 mbar853062940039668446906340039960
-4 mbar...0 mbar97569784471858457138640039978
-2,5 mbar...0 mbar89757314551070988554240039986
PreisCHF 409.09CHF 416.61CHF 409.09CHF 416.61CHF 450.90CHF 460.53CHF 450.90CHF 460.53
0 mbar...2,5 mbar9851232464711040040003
0 mbar...4 mbar853014440039676987882840040011
0 mbar...6 mbar980666040039684465907040040020
0 mbar...10 mbar98090238982800988587540040038
0 mbar...16 mbar98785074538901976467940039811853006840039706980644040040046
0 mbar...25 mbar976412797560359759123400289849809040980625840040054
0 mbar...40 mbar446287598762194002446698090314640859975519540040062
0 mbar...60 mbar8977496980918086340559858598987956840040071
0 mbar...100 mbar985935785315019803157985436397577459757877
0 mbar...160 mbar853060245972619852808980731940040089
0 mbar...250 mbar98032468977488985257398528164418301448401140040097
0 mbar...400 mbar98549598979915975998044482479804773458969298790344418655
0 mbar...600 mbar9804250457971898773674525027897968540039722988573140040101