Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typen A52, R52

Bimetall-Thermometer

Industrieausführung


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattTM 52.01
GenauigkeitsklasseCl. 1 nach EN 13190
GehäuseCrNi-Stahl
TauchschaftwerkstoffCrNi-Stahl 1.4571

Standardeigenschaften

Anschlussbauform1, Anschluss glatt
Einheit°C

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
TypA52.063, Nenngröße 63, Anschlusslage rückseitigA52.080, Nenngröße 80, Anschlusslage rückseitigA52.100, Nenngröße 100, Anschlusslage rückseitigA52.160, Nenngröße 160, Anschlusslage rückseitig
Prozessanschlussglatt, mit Bund für Schutzrohr (Schutzrohr zur Montage erforderlich)glatt, mit Bund für Schutzrohr (Schutzrohr zur Montage erforderlich)glatt, mit Bund für Schutzrohr (Schutzrohr zur Montage erforderlich)glatt, mit Bund für Schutzrohr (Schutzrohr zur Montage erforderlich)
Anzeigebereich-30 °C ... +50 °C-20 °C ... +60 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 80 °C0 °C ... 100 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 160 °C0 °C ... 200 °C0 °C ... 250 °C-30 °C ... +50 °C-20 °C ... +60 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 80 °C0 °C ... 100 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 160 °C0 °C ... 200 °C0 °C ... 250 °C-30 °C ... +50 °C-20 °C ... +60 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 80 °C0 °C ... 100 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 160 °C0 °C ... 200 °C0 °C ... 250 °C-30 °C ... +50 °C-20 °C ... +60 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 160 °C0 °C ... 200 °C0 °C ... 250 °C
Einbaulänge L1
PreisCHF 29.91CHF 28.63CHF 28.63CHF 27.30CHF 27.30CHF 24.82CHF 28.63CHF 29.91CHF 32.31CHF 32.36CHF 31.80CHF 31.08CHF 29.75CHF 29.75CHF 27.27CHF 31.08CHF 32.36CHF 34.76CHF 37.45CHF 36.17CHF 36.17CHF 34.84CHF 34.84CHF 32.36CHF 36.17CHF 37.45CHF 39.85CHF 60.92CHF 61.11CHF 59.64CHF 55.83CHF 59.64CHF 60.92CHF 63.32
45 mm39035753906833390358339035913513157390360539036133907040390362139038183903850390389335132033903931390397435135303904016351270335128603513017351309235132543513408351347535135803513734
PreisCHF 30.63CHF 29.35CHF 29.35CHF 28.02CHF 28.02CHF 25.54CHF 29.35CHF 30.63CHF 33.03CHF 33.08CHF 31.80CHF 31.80CHF 30.47CHF 30.47CHF 27.99CHF 31.80CHF 33.08CHF 35.48CHF 38.17CHF 36.89CHF 36.89CHF 35.56CHF 35.56CHF 33.08CHF 36.89CHF 38.17CHF 40.57CHF 60.92CHF 61.11CHF 59.64CHF 55.83CHF 59.64CHF 60.92CHF 63.32
63 mm390363035127703903648390365635131653903664390367239070583903680390382639068413903869390390735132113903940390398235135483904024390405939068503904091390413035132623904172390421035135993904253351271135130253904385390442339071393904466
PreisCHF 32.10CHF 30.82CHF 30.82CHF 29.49CHF 27.01CHF 30.82CHF 32.10CHF 34.50CHF 34.55CHF 33.27CHF 33.27CHF 31.94CHF 31.94CHF 29.46CHF 33.27CHF 34.55CHF 36.95CHF 39.64CHF 38.36CHF 38.36CHF 37.03CHF 37.03CHF 34.55CHF 38.36CHF 39.64CHF 42.04CHF 62.39CHF 61.11CHF 61.11CHF 57.30CHF 61.11CHF 62.39CHF 64.79
100 mm390369935127893903702390371039037293903737390706639037453903834351283539038773903915351322039039583903990390708239040323904067390686839041053904148390850039041803904229390710439042613904296390689239043263904393390443135136453904474
PreisCHF 34.11CHF 32.83CHF 32.83CHF 29.02CHF 32.83CHF 34.11CHF 36.51CHF 36.56CHF 35.28CHF 35.28CHF 33.95CHF 31.47CHF 35.28CHF 36.56CHF 38.96CHF 41.65CHF 40.37CHF 40.37CHF 39.04CHF 39.04CHF 36.56CHF 40.37CHF 41.65CHF 44.05CHF 64.40CHF 63.12CHF 63.12CHF 59.31CHF 63.12CHF 66.75CHF 66.80
160 mm390375335127973903761390378839037963907074390380039038423512843390388539039233903966390400839070903904040390407539068763904113390415635132893904199390423739071123904270390430039069063904334390440739044403904482
PreisCHF 35.18CHF 35.18CHF 31.37CHF 36.46CHF 37.63CHF 33.82CHF 38.91CHF 44.00CHF 42.72CHF 41.39CHF 41.39CHF 38.91CHF 42.72CHF 44.00CHF 46.40CHF 66.75CHF 65.47CHF 65.47CHF 61.66CHF 65.47CHF 66.75CHF 69.15
200 mm3512800351299135133433513521351300935133943513572390408339068843904164351329739042023904245390712039042883904318390691439043423904415390445839071553904490