Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typen 111.10, 111.12

Rohrfedermanometer, Kupferlegierung

Standardausführung


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach Datenblatt111.10/111.12 = PM 01.01 / 111.11 = PM 01.03 / 111.16 = PM 01.10

Standardeigenschaften

Einheit Hauptskalebar

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Typ111.10 Standard Radial111.12 Standard Rückseitig111.16 Tafeleinbau111.11 Schweisstechnik
GehäuseKunststoff, schwarzStahl, schwarzKunststoff, schwarzStahl, schwarzKunststoff, schwarz, mit FrontflanschStahl, messingfarben, mit Druckentlastungsöffnung
Nenngröße040 mm050 mm063 mm080 mm100 mm160 mm040 mm050 mm063 mm080 mm100 mm040 mm050 mm063 mm050 mm063 mm
ProzessanschlussG 1/8 BG 1/4 BG 1/4 BG 1/2 BG 1/2 BG 1/2 BG 1/8 BG 1/4 BG 1/4 BG 1/4 BG 1/4 BG 1/8 BG 1/4 BG 1/4 BG 1/4 BG 1/4 B
GenauigkeitsklasseKlasse 2,5Klasse 2,5Klasse 2,5Klasse 2,5Klasse 2,5Klasse 1,6Klasse 2,5Klasse 2,5Klasse 2,5Klasse 2,5Klasse 2,5Klasse 2,5Klasse 2,5Klasse 2,5Klasse 2,5Klasse 2,5
Besonderheit in der AusführungohneohneohneohneohneohneohneohneohneohneohneohneohneohneohneSauerstoff nach ISO 5171AcetylenohneSauerstoff nach ISO 5171Acetylen
Anschlusslageuntenuntenuntenuntenuntenuntenrückseitig zentrisch (axial)rückseitig zentrisch (axial)rückseitig zentrisch (axial)rückseitig zentrisch (axial)rückseitig zentrisch (axial)rückseitig zentrisch (axial)rückseitig zentrisch (axial)rückseitig zentrisch (axial)untenuntenuntenuntenuntenunten
Anzeigebereich
PreisCHF 22.72CHF 23.94CHF 23.94CHF 44.62CHF 45.86CHF 115.68CHF 22.72CHF 23.94CHF 23.94CHF 44.62CHF 45.86CHF 22.72CHF 23.94CHF 23.94CHF 32.36CHF 32.36CHF 51.08CHF 32.36CHF 32.36CHF 33.05
0...1 bar93848429013920901364490222959032681904056071454919083774908390190305659030581939622090810709081208
0...1,6 bar901411090139469013660902228790102709040544908368590837829083910123007729030590908098890810899081216
0...2,5 bar90141369013962901368790222799022686904052890836939083790908392890105649010572908099690810979081224120033871200344190750719083618
PreisCHF 22.72CHF 23.94CHF 23.94CHF 44.62CHF 45.86CHF 115.68CHF 22.72CHF 23.94CHF 23.94CHF 44.62CHF 45.86CHF 22.72CHF 23.94CHF 23.94CHF 32.36CHF 32.36CHF 32.36CHF 33.05
0...4 bar90141449013989901370990327039032606904051090837079083804908393690704009070427908100390811009081232
0...6 bar901416090404479052836902270890125919050523908371590838129083944907043590404809081011908111990812409075081
0...10 bar90141879040439905282890326499012575904050190837239083820908395290704439070478908102090811279081259
0...16 bar901420990404209052810901270290226199040609908373190838399083960907045190604059081038908113590812671320267790750919083622
PreisCHF 22.72CHF 23.94CHF 23.94CHF 44.62CHF 45.86CHF 115.68CHF 22.72CHF 23.94CHF 23.94CHF 44.62CHF 45.86CHF 22.72CHF 23.94CHF 23.94CHF 35.33CHF 35.33CHF 33.05
0...25 bar90142259040412905280190322409012605905051590837409083847908397990704609060413908104690811439081275
0...40 bar901424190140049013806902223690325929050566908375890838559083987905049390704199081054908115190812839083634
PreisCHF 24.24CHF 25.63CHF 25.63CHF 46.31CHF 47.55CHF 115.47CHF 24.24CHF 25.63CHF 25.63CHF 44.41CHF 45.65CHF 24.41CHF 25.63CHF 25.63CHF 35.33CHF 35.33
0...60 bar901402090138229032231916819290838639083995937364590811609081291
PreisCHF 24.24CHF 25.63CHF 25.63CHF 43.26CHF 45.82CHF 115.47CHF 24.24CHF 25.63CHF 25.63CHF 44.41CHF 45.65CHF 24.24CHF 25.46CHF 25.46CHF 35.33CHF 35.33
0...100 bar90140479013725958165090838719084002
PreisCHF 24.24CHF 25.63CHF 25.63CHF 43.26CHF 45.82CHF 115.47CHF 24.24CHF 25.46CHF 25.63CHF 44.41CHF 45.65CHF 24.24CHF 25.46CHF 25.46CHF 35.33CHF 35.33
0...160 bar9014063901374196943669084010
PreisCHF 24.24CHF 25.46CHF 25.63CHF 43.26CHF 45.65CHF 115.47CHF 24.24CHF 25.46CHF 25.63CHF 44.41CHF 45.65CHF 24.24CHF 25.46CHF 25.46CHF 35.33CHF 35.33
0...250 bar90137689084029
PreisCHF 24.24CHF 25.46CHF 26.91CHF 43.26CHF 45.65CHF 115.47CHF 24.24CHF 25.46CHF 26.91CHF 44.41CHF 45.65CHF 24.24CHF 25.46CHF 25.46CHF 35.33CHF 35.33
0...315 bar9013784908403790836509083642
PreisCHF 24.24CHF 25.46CHF 25.63CHF 43.26CHF 45.65CHF 115.47CHF 24.24CHF 25.46CHF 25.63CHF 44.41CHF 45.65CHF 24.24CHF 25.46CHF 25.46
0...400 bar90138499084045
PreisCHF 24.24CHF 25.46CHF 25.46CHF 43.26CHF 45.65CHF 115.47CHF 24.24CHF 25.46CHF 25.46CHF 44.41CHF 45.65CHF 24.24CHF 25.46CHF 25.46
-1...0 bar90140989013903901297490222529012710904080390836779083766908388090303609030387908097090810629081186
PreisCHF 25.46CHF 45.69CHF 45.65CHF 115.47
-1...+0,6 bar90129909032266
-1...+1,5 bar901357190302719010297
-1...+3 bar901358090302809070184
-1...+5 bar901359890302989022716
-1...+9 bar901360190202769070176
-1...+15 bar9013610902028490102899050868